雷达

产品和参考设计

雷达

方框图

概述

借助我们的集成电路和参考设计,您可以设计具有 L、S、C 和 X 频带中所需性能、功率和尺寸的无线电探测和测距 (RADAR) 系统。我们的高速信号链为构建能够有效提高信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的系统奠定了基础。

设计要求

RADAR 系统通常需要:

  • 用于在 L、S 和 C 频带中实现高带宽和动态范围的直接射频 (RF) 采样。
  • 可满足 X 频带系统尺寸要求的高度集成和低功耗。
  • 适用于元件级相控阵应用的同步超低相位噪声时钟。
  • 适用于敏感型射频组件的低噪声电源。

扩展该应用的功能
下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 KeyStone 错误检测和校正 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-8-4
技术文章 How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 2021-5-27
技术文章 Simplify your 60-GHz automotive in-cabin radar sensor design with antenna-on-packa PDF | HTML 2021-2-17
应用手册 通过 TPS62913 低纹波和低噪声降压转换器为敏感型 ADC 设计供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-2-5
技术文章 Designing TI mmWave radar made easier using our third-party ecosystem PDF | HTML 2020-11-19
技术文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020-10-21
技术文章 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 2020-8-3
技术文章 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019-11-18
技术文章 The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 2019-7-17
技术文章 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019-7-9
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019-6-4
技术文章 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018-5-3
技术文章 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018-4-30
技术文章 The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 2018-4-26
技术文章 Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 2018-4-25
技术文章 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018-3-26
技术文章 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018-2-22
技术文章 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018-1-10
技术文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018-1-9
技术文章 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017-11-29
技术文章 FPGA power made simple: system architecture PDF | HTML 2017-11-2
技术文章 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017-10-25
技术文章 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017-8-28
技术文章 Vehicle vision: beyond the crystal ball? PDF | HTML 2017-6-8
应用手册 Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 2016-5-25
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016-2-23
模拟设计期刊 JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 2016-1-26
应用手册 Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 2015-12-7
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 英语版 2015-6-18
白皮书 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015-3-19
用户指南 Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 2012-10-26
用户指南 JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 2012-10-26
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005-3-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频