运动检测器

产品和参考设计

运动检测器

方框图

概述

运动或占位检测器用于通过高效的照明控制和触发其他支持物联网的设备来检测安全威胁,并节省能源。我们的集成电路和参考设计可帮助您将不同技术(无源红外传感器 (PIR)、毫米波雷达、微波、超声波和飞行时间等)融入您的系统。

设计要求

  • 电池寿命长达 10 年以上
  • 在远距离检测范围内 (10m - 15m) 实现噪声极低的模拟信号链。
  • 低放大器级趋稳时间
  • 避免由于环境改变所致的错误触发
  • 能够准确检测物体并分类(例如人与宠物)

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
模拟设计期刊 低功耗传感器测量:3.3V、1kSPS、12 位单端、单电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1Ksps、12 位单端、双电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-25
技术文章 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021-8-23
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021-6-9
白皮书 通过 TI 的毫米波传感器,让细微运动检测和人员计数功能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-3
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-6-3
更多文献资料 Techniques for PIR-based motion detection 2020-12-15
白皮书 The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020-8-27
应用简报 Reduce False Triggers and Extend Battery Life in PIR Sensing Applications 2018-3-27
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018-2-27
技术文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018-1-9
技术文章 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2017-10-5
技术文章 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017-5-16
应用手册 Design of Ultra-Low Power Circuits for Battery-Powered Wireless PIR Motion Detec (Rev. A) 2017-5-12
应用手册 Cost-Optimized Opamp Window Comparator for Ultra-low Power PIR Motion Detectors 2017-3-6
应用简报 Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer 2016-12-5
应用手册 Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A) 2016-11-2
白皮书 Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) 2014-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频