线性电机功率级
产品和参考设计
线性电机功率级
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建紧凑、高效且受保护的线性电机功率级,使其具有精确的高带宽扭矩控制并与分段控制器进行高速低延迟通信,从而实现多个线性转动部件从零到高速的快速、平滑运动。
设计要求
线性电机功率级系统通常需要:
- 具备过流保护功能且外形小巧的高效功率级。
- 在小巧外形下实现精确的电流和电压感应。
- 用于快速、精确生成线性电机扭矩的高级处理。
- 具有高 EMC 抗扰度的高速、低延迟有线接口。
探索在功能和设计方面相似的应用
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用简报 | H 桥中的电流感测 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023-4-17 | |
| 应用手册 | 快速串行接口 (FSI) 在多芯片互连中的应用 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023-2-10 | |
| 技术文章 | What is “real-time control” and why do you need it? | PDF | HTML | 2022-4-6 | |||
| 白皮书 | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020-7-13 | ||||
| 技术文章 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 | PDF | HTML | 2019-9-12 | |||
| 技术文章 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 | PDF | HTML | 2019-6-7 | |||
| 技术文章 | Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de | PDF | HTML | 2019-2-1 | |||
| 应用手册 | Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation | 2018-11-8 | ||||
| 应用手册 | Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo | 2018-3-6 | ||||
| 应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017-6-20 | ||||
| 白皮书 | Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) | 2016-9-12 |