IP 网络摄像头
产品和参考设计
IP 网络摄像头
概述
Internet protocol (IP) network cameras often require low power with advanced thermal efficiency, multiple sensors and two-way audio communications. Our integrated circuits and reference designs will help you innovate and differentiate across fixed, pan, tilt, zoom and wireless cameras.
设计要求
IP network camera designs often require:
- Higher power using Power over Ethernet (PoE) to accommodate new features.
- Efficient power-tree design to support multiple input power sources and battery management.
- Robust motion sensing over long detection range with false trigger avoidance.
- Seamless integration of high-quality audio with noise reduction and echo cancellation.
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 7日 | |
应用手册 | 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 7日 | |
应用手册 | 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |
应用手册 | SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2022年 5月 11日 | |||
应用手册 | SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |
应用手册 | 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2022年 5月 10日 | |||
应用手册 | 逻辑和转换器件在 IP 摄像头中的应用 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 10日 |