IP 网络摄像头

产品和参考设计

IP 网络摄像头

方框图

概述

互联网协议 (IP) 网络摄像头通常需要低功耗与较高的热效率、多个传感器以及双向音频通信。借助我们的集成电路和参考设计,您可以实现产品创新,并让产品在固定式云台控制和无线摄像头中脱颖而出。

设计要求

IP 网络摄像头设计通常需要:

  • 使用以太网供电 (PoE) 提供更高功率以适应新功能的需求。
  • 高效的电源树设计以支持多个输入电源和电池管理。
  • 在远距离探测中实现可靠的运动感应,以避免误触发。
  • 无缝集成具有降噪和回声消除功能的高质量音频。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 逻辑和转换器件在 IP 摄像头中的应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-10-22
应用简报 无线网络摄像头的降压/升压转换器电池寿命估算 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021-8-23
技术文章 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021-8-23
应用手册 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-11
应用手册 SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-10
白皮书 通过 TI 的毫米波传感器,让细微运动检测和人员计数功能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-3
应用手册 使用电压纹波小于 150μV、IQ 低于 100nA 的降压转换器延长电池寿命 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-6-3
技术文章 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2021-6-1
技术文章 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021-2-18
更多文献资料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020-10-28
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020-4-8
应用简报 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 供电 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-2-20
应用简报 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-2-20
技术文章 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2020-1-13
白皮书 启用新一代可视门铃 英语版 2019-5-28
白皮书 Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019-5-23
技术文章 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019-3-29
技术文章 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019-2-21
更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019-2-6
技术文章 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018-5-3
产品概述 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018-4-24
技术文章 Why your battery’s state of health is important for the smart home PDF | HTML 2017-12-8
技术文章 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2017-7-28
技术文章 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017-7-18
技术文章 A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras PDF | HTML 2017-6-5
技术文章 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017-5-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频