输液泵

产品和参考设计

输液泵

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您创建采用精确感应技术的创新输液泵设计,以便更好地管理流体剂量以及将数据传输到云的可靠连接。

设计要求

输液泵设计通常需要:

  • 通过高度精确的感应来测量流量、温度、压力和检测空气。
  • 用于遥测网关和患者监测的安全连接。
  • 精确的流体泵控制。
  • 更长的电池寿命。

TI 产品不可用于生命攸关的医疗设备,除非已由双方授权官员签署了专门管控此类使用情况的特殊合同。有关更多信息,请参阅我们的销售条款。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用对数检测器放大器进行超声波检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
应用简报 基于硬件的智能 DAC 医用警报设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-22
应用简报 基于 MSPM0 的医用警报设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-27
白皮书 使用 77GHz 毫米波的液位感应 PDF | HTML 英语版 2021-5-13
技术文章 Demystifying medical alarm design, part 2: Design inputs and existing techniques PDF | HTML 2020-12-10
技术文章 Demystifying medical alarm designs, part 1: IEC60601-1-8 standard requirements PDF | HTML 2020-8-19
白皮书 Enabling tomorrow’s sensing applications with smart analog microcontrollers (Rev. A) 2019-11-22
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019-3-19
应用简报 How to Protect Battery Power Management Systems From Thermal Damage (Rev. A) 2019-1-9
技术文章 Choosing the right battery charger for your portable medical device design PDF | HTML 2018-1-22
白皮书 Achieve greater precision, reliability with magnetic sensing technology 2017-6-26
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016-12-2
应用手册 How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications 2016-10-24
模拟设计期刊 针对工业过程控制系统中的阻性桥压力传感器的设计小贴士 英语版 2015-9-8
应用手册 Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach 2015-6-19
模拟设计期刊 高功率便携式设备的电池充电注意事项 英语版 2014-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频系列

观看全部视频

视频