玻璃破裂探测器
产品和参考设计
玻璃破裂探测器
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您实现玻璃破裂探测器设计,该设计在维持较长电池寿命的同时还可持续听到玻璃破碎的声音。
设计要求
玻璃破裂探测器通常需要:
- 对低频 (< 300Hz) 和高频 (> 9kHz) 玻璃破碎声进行放大和过滤。
- 通过支持较长电池寿命的电池供电设计减少维护。
- 与 2.4GHz 和低于 1GHz 网络进行超低功耗无线通信。
扩展该应用的功能
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮书 | 联网微控制器对楼宇自动化至关重要 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021-6-6 | ||
| 白皮书 | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019-1-31 | ||||
| 应用手册 | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-11-9 | |||
| 技术文章 | How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform | PDF | HTML | 2018-3-7 | |||
| 白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017-10-16 | ||||
| 技术文章 | Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 1: glass break detectors | PDF | HTML | 2017-4-3 | |||
| 白皮书 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016-8-25 | ||||
| 更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016-1-26 | ||||
| 白皮书 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014-7-31 | ||||
| 应用手册 | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008-2-5 |