电子智能锁
产品和参考设计
电子智能锁
概述
由于物联网的兴起,电子智能锁不断发展。这些电池供电的锁通常需要 BLE、低于 1GHz、Wi-Fi 连接、交互式 RGBW HMI、音频和感应等功能。我们的集成电路和参考设计可帮助您应对这些复杂的设计问题,同时缩短上市时间。
设计要求
电子智能锁设计需要:
- 能源效率和较长的电池寿命,以及宽工作温度范围。
- 对钥匙和门禁控制的安全管理。
- RGBW LED、触控、接近感应和音频通知等低功耗 HMI。
- 支持多个行业标准,如 ZigBee®、6LoWPAN 和 ZigBee RF4CE 远程控制应用。
- 通过可配置的 BLE 广播间隔降低功耗。
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19