命令和数据处理 (C&DH)
产品和参考设计
命令和数据处理 (C&DH)
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您创建含原理图、测试数据和设计文件的命令和数据处理 (C&DH) 系统。
设计要求
- 面向航天市场的高集成度负载点 (POL) 解决方案,甚至可以降低超高功耗处理板所需的总体布板尺寸。
- 防辐射 POL 转换器和低压降 (LDO) 线性稳压器组件,可推动实现出色的效率、尺寸和功耗。
- 用于为内存条供电的集成高效解决方案。
现代 C&DH 设计需要:
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. K) | 2025-4-4 | ||||
| 应用手册 | 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-2-1 | |
| 电子书 | 电子产品辐射手册 | 2022-5-7 | ||||
| 应用手册 | Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies | PDF | HTML | 2020-4-30 | |||
| 应用手册 | Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) | 2019-8-2 | ||||
| 应用手册 | Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space | 2018-12-10 | ||||
| 应用手册 | Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications | 2018-8-1 |