车身控制模块 (BCM)

产品和参考设计

车身控制模块 (BCM)

方框图

概述

我们适用于汽车车身控制模块 (BCM) 的集成电路和参考设计可为您提供完整的 BCM 解决方案,其中包括 LDO、CAN 和 LIN 车载网络、跛行回家功能和高侧开关。

设计要求

现代 BCM 设计需要:

  • 域之间的高效通信。
  • 开路负载和短路检测。
  • 取代继电器和保险丝以减小尺寸,同时提高功效。
  • 利用优化的 PCB 布局提高热效率。
  • 优化电池瞬变和防止 EMI。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用简报 使用半桥 DRV89xx-Q1 作为高侧或低侧开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用简报 汽车模块中的 12V 电池监控 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-14
应用简报 Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System PDF | HTML 2020-9-22
应用手册 BCM 中的开路负载检测和跛行模式功能 英语版 2019-8-30
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019-5-6
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019-1-21
技术文章 Top trends driving the automotive industry PDF | HTML 2018-11-29
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018-4-30
白皮书 100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking 2018-4-24
技术文章 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018-4-17
技术文章 How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting PDF | HTML 2018-4-9
白皮书 Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics 2018-3-28
技术文章 Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 2018-3-12
技术文章 The multi-switch detection interface: integrated features for smaller, more effici PDF | HTML 2017-10-10
技术文章 Bluetooth® low energy makes automotive systems more automatic PDF | HTML 2017-10-4
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017-9-30
技术文章 Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 2017-9-20
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017-2-27
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017-1-18
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016-7-21
技术文章 The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 2016-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频