产品详情

Vrwm (V) 14 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 17.1 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 68 Clamping voltage (V) 20.5
Vrwm (V) 14 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN3030 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 30 Breakdown voltage (min) (V) 17.1 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 68 Clamping voltage (V) 20.5
VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 提供功能安全
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
  • 30A 8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 20.5V
  • 关断电压:±14V
  • 3mm × 3mm 小型 SON 封装
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 1.1nA(典型值)
    • 85°C 时的最大值为 260nA
  • 低电容:68pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 提供功能安全
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 双向极性可针对双极信号传输或误接线情形提供保护
  • 30A 8/20µs 浪涌电流下的钳位电压为 20.5V
  • 关断电压:±14V
  • 3mm × 3mm 小型 SON 封装
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 30A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护
    • IEC61000-4-5 (8/20µs):30A
    • IEC61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 1.1nA(典型值)
    • 85°C 时的最大值为 260nA
  • 低电容:68pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS1401 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS1401 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS1401 具有 ±14V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。

此外,TVS1401 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS1401 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1401 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅《 用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术 》白皮书。

TVS1401 器件可将高达 30A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受 1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压,满足常见的工业信号线路 EMC 要求。TVS1401 使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统 TVS 二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度。TVS1401 具有 ±14V 的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。

此外,TVS1401 采用小型 SON 封装,专为空间受限的应用而设计,与标准 SMA 和 SMB 封装相比,其尺寸显著减小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在 125°C 的环境下对 TVS1401 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1401 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅《 用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术 》白皮书。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS1401 14V 双向平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-1-3
电路设计 在 RTD 测量中保护 ADC ADS124S08 免受 EOS 影响的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-27
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-9-14
功能安全信息 TVS1401 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021-9-27
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021-5-5
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018-11-12
白皮书 Demystifying surge protection 2018-11-6
应用手册 How to select a Surge Diode 2018-8-29
应用简报 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 2018-4-3
应用手册 TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TVS1401 PSpice Transient Model

SLVMCT5.ZIP (52 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010026 — 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计

此参考设计展示了 EnDat 2.2 编码器的稳健接口。这展示出 EMC 抗扰性,尤其是逆变器开关噪声等快速瞬变抗扰性。编码器电源电压可配置,并集成了短路保护,以防止由于电缆短路或误接线而造成的损坏,以及诊断反馈以检测故障。此逻辑接口支持从 3.3V 低至 1.8V 的 I/O。此设计与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,便于使用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat2.2。此设计已通过多个 EnDat 2.2 编码器长达 100m 的电缆进行测试。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频