TPS746
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 可调节输出电压:
- 0.55V 至 5.5V
- 极低压降:
- 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
- 高输出精度:
- 典型值为 0.7%
- 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
- 开漏电源正常状态输出
- 电源正常状态上升延迟:
- TPS746:165µs
- TPS746B:5ms
- IQ:25µA(典型值)
- 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
- 封装:
- 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
- 有源输出放电
TPS746 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS746 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。
TPS746 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TPS746 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。
TPS746 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。
TPS746 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS746 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电源正常状态指示功能且采用小型封装的 TPS746 1A 高精度可调节 LDO 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 |
应用手册 | 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
EVM 用户指南 | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS746EVM-009 — 具有电源正常指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块
TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估具有电源状态良好指示的 TPS746 1A 低输入电压、低压降 (LDO) 稳压器的运行和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。
TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。