数据表
TPS6283810
- DCS-Control™拓扑
- 1V 固定输出电压,精度为 1%
- 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 4µA 运行静态电流
- 3.5MHz 开关频率
- 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
- 有源输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 断续短路保护
- 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
- 使用 TPS6283810 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 TPS6283810 微型 6 引脚 3A 降压转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 12月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块
TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.4mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1mm。TPS62088 是一款高效超小型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南:
PDF
评估板
TPS6283810EVM-078 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块
TPS6283810EVM-078 有助于评估 TPS6283810 3A 降压转换器,该转换器具有 DCS 控制功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该评估模块 (EVM) 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1V,精度为 1%,解决方案最大高度为 1mm。TPS6283810 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。