数据表
TPS563249
- 在 3A 转换器集成了 70mΩ 和 30mΩ FET
- D-CAP3™模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 强制连续导通模式
- 恒定 1.4MHz 开关频率
- 低关断电流(低于 10µA)
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.7ms
TPS563249 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并可实现低待机电流。
此开关稳压器采用 D-CAP3 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS563249 采用强制连续导通模式 (FCCM) 运行,在轻载工作期间保持固定的 1.4MHz 开关频率,并可消除系统干扰。TPS563249 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS563249 17V、3A、恒定 1.4MHz 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 3月 11日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
| 技术文章 | Options for reducing the MLCC count for DC/DC switching regulators | PDF | HTML | 2019年 9月 17日 | |||
| 应用手册 | How to Do PCB Modeling For a Power Converter (Rev. A) | 2019年 4月 2日 | ||||
| 技术文章 | 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment | PDF | HTML | 2018年 10月 8日 | |||
| 技术文章 | Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications | PDF | HTML | 2016年 10月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563249EVM-031 — 3A 稳压器评估模块
TPS563249 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器。TPS563249 在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行,在轻负载运行期间保持固定的 1.4MHz 开关频率并消除系统干扰。TPS563249 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。