主页 电源管理 以太网供电 (PoE) IC 供电设备

TPS23755

正在供货

产品详情

PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 10.2 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W DC/DC control PD and DC/DC Vin (max) (V) 57 Vin (min) (V) 10.2 PoE current limit (min) (mA) 405 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) 0.14 rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 360 Features Advanced startup, Error amplifier, Integrated Switching FET, Primary-side regulation, Secondary-side adapter priority, Spread-spectrum frequency dithering, Thermal shutdown Fault response Auto Retry Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (RJJ) 23 24 mm² (6 mm × 4 mm)
  • 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
    • 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 可编程分类等级
  • 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
    • 具有 PSR 的反激式控制器
      • 支持 CCM 运行(采用次级侧二极管整流器)
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 具有同步功能的可调开关频率
    • 具有高级启动功能的
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
  • 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
  • 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
  • 微型 6mm x 4mm VSON 封装
  • 适用于 1 类 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 标识认证设计
    • 可靠的 100V、0.36Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 可编程分类等级
  • 具有 0.77Ω(典型值)150V 功率 MOSFET 的集成 PWM 控制器
    • 具有 PSR 的反激式控制器
      • 支持 CCM 运行(采用次级侧二极管整流器)
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 具有同步功能的可调开关频率
    • 具有高级启动功能的
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低水平
  • 具有平稳过渡功能的次级侧适配器优先级控制
  • 具有 –40°C 至 125°C 结温范围
  • 微型 6mm x 4mm VSON 封装

TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23755 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。

直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可与次级侧二极管整流器(通常具有 12V 或更高的输出)一起工作。通常,转换器以 250kHz 的开关频率在连续导通模式 (CCM) 下运行。

SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。

次级辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供了优先级,同时可确保与 PoE 输入电源之间的平稳过渡,无需效率或热性能折衷。

直流/直流控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755 也支持降压拓扑。

TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和电流模式直流/直流控制器,并针对反激式拓扑进行了优化。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、展频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使 TPS23755 成为尺寸受限应用的理想之选。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。

直流/直流控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。经优化,该器件可与次级侧二极管整流器(通常具有 12V 或更高的输出)一起工作。通常,转换器以 250kHz 的开关频率在连续导通模式 (CCM) 下运行。

SFFD 和压摆率控制有助于最大限度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低其成本。高级启动允许使用极小的偏置电容器,同时可以简化转换器启动和间断设计。

次级辅助电源检测功能为次级侧电源适配器提供了优先级,同时可确保与 PoE 输入电源之间的平稳过渡,无需效率或热性能折衷。

直流/直流控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755 也支持降压拓扑。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS23758 正在供货 具有非光电同步反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD This product is recommended for 5V or lower output voltage applications in order to maintain output voltage regulation accuracy.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS23755 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-5-24
应用手册 PoE PD 原理图审查指南 英语版 PDF | HTML 2022-1-3
应用手册 PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021-7-19
技术文章 How to reduce the size of your 13-W PoE PD solution PDF | HTML 2019-6-25
应用手册 Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015-4-30
应用手册 Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) 2009-2-9
应用手册 Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback 2008-5-20
应用手册 Practical Guidelines EMI Compliant PoE 2008-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS23755EVM-894 — 适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块

TPS23755 评估模块 (TPS23755EVM-894) 包含适用于 TPS23755 的评估和基准电路,后者是一款适用于 1 类 (13W) PoE PD 应用的 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 控制器。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计

利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (RJJ) 23 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频