产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 5.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 5.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Supply voltage (max) (V) 33 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:5.5pF
  • 低输入泄漏电流:5pA
  • 低电荷注入: –0.4pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速转换时间:66ns
  • 先断后合开关操作
  • SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用 TSSOP 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:5.5pF
  • 低输入泄漏电流:5pA
  • 低电荷注入: –0.4pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速转换时间:66ns
  • 先断后合开关操作
  • SELx 引脚可连接至带集成下拉电阻器的 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用 TSSOP 封装

TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

TMUX6136 根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 中的一个切换为公共输出 (D)。每个开关在 ON 位置的两个方向上导电性能同样出色,并支持高达电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,高达电源电压的信号电平将被阻断。所有开关均呈现出先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。

TMUX6136 是一款具有两个独立可选 SPDT 开关的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。数字选择引脚 (SELx) 具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

TMUX6136 根据 SELx 引脚的状态将两个输入 (Sx) 中的一个切换为公共输出 (D)。每个开关在 ON 位置的两个方向上导电性能同样出色,并支持高达电源的输入信号范围。在 OFF 状态下,高达电源电压的信号电平将被阻断。所有开关均呈现出先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6136 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于多种便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX6136 ±16.5V、低电容、低漏电流、精密 双路 SPDT 开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 14日
应用手册 How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion PDF | HTML 2020年 11月 19日
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX6136 IBIS Model

SCDM199.ZIP (14 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频