产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 120 CON (typ) (pF) 4.3 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0004 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 400 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make, Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² (2.9 mm × 1.6 mm)
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:6.4pF
  • 低输入漏电流:5pA
  • 低电荷注入:0.19pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 转换时间:68ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚和 SEL 引脚通过集成下拉电阻连接至 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用 SOT-23 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±16.5V(双电源)或 10V 至 16.5V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:6.4pF
  • 低输入漏电流:5pA
  • 低电荷注入:0.19pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 转换时间:68ns
  • 先断后合开关操作
  • EN 引脚和 SEL 引脚通过集成下拉电阻连接至 VDD
  • 逻辑电平:2V 至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用 SOT-23 封装

TMUX6119 是一款现代化互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单极双投 (SPDT) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关均被关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上导电性能同样出色,并具有可扩展到电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关采用先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断高达电源电压的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于便携式应用。

TMUX6119 是一款现代化互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单极双投 (SPDT) 开关。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关均被关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上导电性能同样出色,并具有可扩展到电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关采用先断后合 (BBM) 开关操作。

TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断高达电源电压的信号电平来提供出色的隔离能力。17µA 的低电源电流使其可用于便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMUX6219 正在供货 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低 RON、2:1 单通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with higher supply voltage support and lower Ron support
TMUX7219 正在供货 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、2:1 (SPDT) 精密开关 Improved performance

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX6119 ±16.5V、低电容、低漏电流、精密 SPDT 开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-10-14
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-5
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-11
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017-1-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX6119 IBIS Model

SCDM205.ZIP (14 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频