产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 4.1 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 4.1 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0005 Supply current (typ) (µA) 17 Bandwidth (MHz) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Integrated pulldown resistor on logic pin Input/output continuous current (max) (A) 0.03 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 16.5 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源)10V 至 17V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏电流:5pA
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关导通时间:66ns
  • 先断后合开关 (TMUX6113)
  • EN 引脚可连接至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装
  • 宽电源电压范围:±5V 至 ±17V(双电源)10V 至 17V(单电源)
  • 所有引脚的闩锁性能都达到 100mA,符合 JESD78 II 类 A 级要求
  • 低导通电容:4.2pF
  • 低输入泄漏电流:5pA
  • 低电荷注入:0.6pC
  • 轨到轨运行
  • 低导通电阻:120Ω
  • 快速开关导通时间:66ns
  • 先断后合开关 (TMUX6113)
  • EN 引脚可连接至 VDD
  • 低电源电流:17µA
  • 人体放电模型 (HBM) ESD 保护:所有引脚上均为 ±2kV
  • 业界通用的 TSSOP 封装和较小的 WQFN 封装

TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 器件是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立可选的单极/单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

这些开关通过 TMUX6111 中的数字控制输入上的逻辑 0 打开。需要逻辑 1 才能打开 TMUX6112 中的开关。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关的控制逻辑是相反的。TMUX6113 具有先断后合开关,因此该器件可用于交叉点开关应用。

TMUX611x 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 17µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。

TMUX6111, TMUX6112, and TMUX6113 器件是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,具有四个独立可选的单极/单掷 (SPST) 开关。这些器件在双电源(±5V 至 ±17V)、单电源(10V 至 17V)或非对称电源供电时均能正常运行。所有数字输入均具有兼容晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,从而确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。

这些开关通过 TMUX6111 中的数字控制输入上的逻辑 0 打开。需要逻辑 1 才能打开 TMUX6112 中的开关。TMUX6113 有两个开关的数字控制逻辑与 TMUX6111 类似,而另外两个开关的控制逻辑是相反的。TMUX6113 具有先断后合开关,因此该器件可用于交叉点开关应用。

TMUX611x 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。该器件具有非常低的漏电流和电荷注入,因此可用于高精度测量应用。由于具有 17µA 的低电源电流,因此这些器件可用于便携式应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMUX6211 正在供货 具有 1.8V 逻辑控制的 36V 低导通电阻、1:1、4 通道多路复用器 Pin-to-pin upgrade with improved performance
TMUX7411F 正在供货 具有 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、1:1 (SPST) 四通道开关(四个低电平有效) Upgrade with fault protection and over voltage protection
TMUX7211 正在供货 具有 1.8V 逻辑(逻辑低电平)的 44V、低 RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 Pin-to-pin upgrade with improved performance

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX611x ±17V 低电容、低泄漏电流、 精密四通道 SPST 开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-9-22
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-5
应用手册 Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022-5-13
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-3-11
应用简报 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018-12-10
应用手册 System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017-1-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX6111 IBIS Model

SCDM200.ZIP (14 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频