主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC6948

正在供货

产品详情

Features Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Fault Detection, LED Open Detection, PWM LED Driver, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Analog dimming steps 128 Data transfer rate (typ) (MHz) 33 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 电源电压范围
    • VCC 电压范围:3V 至 5.5V
    • VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
  • 16 个恒定电流阱通道
    • 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
    • 通道电流偏差:±1%(典型值)
    • 器件电流偏差:±1%(典型值)
    • 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
  • 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
  • 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
  • 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
  • 增强的 LED 显示性能
    • 改善了低灰度均匀性
    • 低灰度耦合问题消除
    • 去除了重影和毛虫问题
  • 高速串行数据接口
    • 数据移位时钟:33MHz(最大值)
    • 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
    • 支持双边灰度控制
  • 诊断和保护
    • LED 开路检测 (LOD)
    • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
    • 热关断 (TSD)
  • 智能省电模式
  • 电源电压范围
    • VCC 电压范围:3V 至 5.5V
    • VLED 电压范围:高达 VCC + 0.3V
  • 16 个恒定电流阱通道
    • 0.3mA 至 25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
    • 通道电流偏差:±1%(典型值)
    • 器件电流偏差:±1%(典型值)
    • 膝点电压低:10mA 时为 0.3V(典型值)
  • 7 位(128 级)全局亮度控制功能 (BC)
  • 16 位(65,536 级)增强频谱 PWM 灰度控制
  • 内置存储器支持 TLC6946 32 路复用,支持 TLC6948 48 路复用
  • 增强的 LED 显示性能
    • 改善了低灰度均匀性
    • 低灰度耦合问题消除
    • 去除了重影和毛虫问题
  • 高速串行数据接口
    • 数据移位时钟:33MHz(最大值)
    • 灰度控制时钟:33MHz(最大值)
    • 支持双边灰度控制
  • 诊断和保护
    • LED 开路检测 (LOD)
    • IREF 电阻器短路保护 (ISP)
    • 热关断 (TSD)
  • 智能省电模式

在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。

TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。

TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。

TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。

在高密度、小间距 LED 面板 应用中,人们对多通道 LED 驱动器的性能要求在不断提高,以期实现高多路复用、高 PWM 分辨率和高刷新率。为了满足严格的显示质量要求,LED 驱动器必须能够解决不同 LED 矩阵应用场景中的各种问题。

TLC694x 器件是一款 16 通道、恒定电流阱 LED 驱动器。每个通道都有独立可调的 65,536 级 PWM 灰度控制。所有 16 个通道的最大恒定电流值由一个具有 128 级全局亮度控制的外部电阻设置,电流范围为 0.3mA 至 25mA。

TLC694x 器件集成了增强型电路来解决小间距 LED 显示应用中的 各种显示问题:低灰度均匀性问题、耦合问题、重影问题和卡特彼勒问题。

TLC694x 器件 具有 LED 开路检测功能,错误检测结果可以通过串行数据接口读取。热关断和 IREF 电阻短路保护可确保实现更高的系统可靠性。TLC694x 器件还具有智能省电模式,可以在所有输出关断的情况下将总电流消耗设置为 1mA(典型值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC694x 16 通道 32/48 路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-1-25
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020-9-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒流 LED 驱动器评估模块

TLC6946 评估模块 (BOOSTXL-TLC6946EVM) 可为 TLC6946 16 通道 32 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒流 LED 驱动器的工程演示和评估提供参考。BOOSTXL-TLC6946EVM 使用三个 TLC6946 器件来驱动 16 个 RGB LED,每个器件控制一种颜色。此外,EVM 还提供了验证 LED 开路检测 (LOD) 和 IREF 电阻器短路保护 (ISP) 的功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 通道 32 路、48 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒流 LED 驱动器评估模块

TLC694x 评估模块 (BOOSTXL-TLC6948EVM) 可为采用 QFN 封装的 TLC694x 16 通道 32 路、48 路多路复用 16 位 ES-PWM 恒定电流 LED 驱动器的工程演示和评估提供参考。BOOSTXL-TLC6948EVM 使用三个 TLC694x VQFN 封装器件来驱动 16 个 RGB LED,每个器件控制一种颜色。此外,EVM 还提供了验证 LED 开路检测 (LOD) 和 IREF 电阻器短路保护 (ISP) 的功能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLC6948 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCX9B.ZIP (146 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频