主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF3440-EP

正在供货

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product VO (V) 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 4.15 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 15.2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
Rating HiRel Enhanced Product VO (V) 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features 4-wire output, Enable pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 4.15 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 15.2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:10ppm/°C(最大值)
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
  • 小型 6 引脚 SOT-23 封装
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 支持国防、航天和医疗 应用的 AEC-Q100:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 具有扩展工作温度范围(–55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:10ppm/°C(最大值)
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
  • 小型 6 引脚 SOT-23 封装
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 支持国防、航天和医疗 应用的 AEC-Q100:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 具有扩展工作温度范围(–55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性

REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。

REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。

REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

REF3440 TINA-TI Reference Design

SBAM376.TSC (79 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

REF3440 TINA-TI Spice Model

SBAM377.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频