OPT3004
- 采用精密光学滤波以匹配人眼:
- 在 ±85° 入射角时,可阻隔超过 99%(典型值)的红外线
- 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
- 测量范围:0.01lux 至 83,000lux
- 23 位有效动态范围,具有 自动增益范围设置功能
- 12 种二进制加权满量程范围设置: 范围之间的匹配度小于 0.2%(典型值)
- 低工作电流: 1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小巧的外形:
- 2mm × 2mm × 0.65mm USON 封装
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
OPT3004 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且具有很高的红外线阻隔率(在入射角较大时)。
OPT3004 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。 OPT3004 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。 OPT3004 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器首选的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01lux 至 83,000lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT3004 具有出色角红外阻隔功能的环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-2-24 |
| 应用手册 | 理解 I2C 总线 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-20 | ||
| 应用手册 | 环境光传感器应用指南 - OPT3XXX/OPT4XXX | PDF | HTML | 2026-6-22 | |||
| 应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-1-30 | |
| 证书 | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-9-7 | |||
| 应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-9 | |
| 证书 | OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-15 | ||||
| 应用简报 | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017-8-18 | ||||
| 更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016-1-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3004DTSEVM — OPT3004 增强型角红外阻隔功能 DTS 封装数字 ALS 评估模块
OPT3004 DTS 封装评估模块 (EVM) 是一种用于评估 OPT3004 在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3004DTSEVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。
OPT3004EVM — 适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块
OPT3004 评估模块 (EVM) 是用于评估 OPT3004 器件在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用支持 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3004EVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
| USON (DNP) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。