LMK00101
- 10 个低电压互补金属氧化物半导体/低压晶体管-晶体管逻辑 (LVCMOS/LVTTL) 输出,DC 达到 200MHz
- 通用输入
- 低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL)
- 低压差分信令 (LVDS)
- 主机时钟信号电平 (HCSL)
- 短截线串联端接逻辑 (SSTL)
- LVCMOS/LVTTL
- 晶体振荡器接口
- 晶振输入频率:10 至 40MHz
- 输出偏斜:6ps
- 附加相位抖动
- 156.25MHz(12kHz 至 20MHz)时为 30fs
- 低传播延迟
- 内核运行电源电压 3.3V 或 2.5V
- 可调输出电源
- 每组 1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V
- 32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 5.0 x 5.0 x 0.8mm
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00101 是一款高新能、低噪声 LVCMOS 扇出缓冲器,此缓冲器能够从一个差分、单端或晶振输入中分配 10 个超低抖动时钟。 LMK00101 支持针对无毛刺脉冲运行的同步输出使能。 超低偏斜、低抖动和高电源抑制比 (PSRR) 使得这个缓冲器非常适合于多种网络互连,电信,服务器和存储局域网络互连,RRU LO 基准分布,医疗和测试设备应用。
内核电压可被设定为 2.5V 或者 3.3V,而输出电压可被设定为 1.5V,1.8V,2.5V 或者 3.3V。可通过引脚编程轻松地对 LMK00101 进行配置。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有通用输入的LMK00101 超低抖动LVCMOS 扇出缓冲器/电平转换器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 8月 8日 | |
用户指南 | LMK00101 User’s Guide (Rev. A) | 2019年 7月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件
时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。