可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
新 BQ41Z90 正在供货 3-16 节串联锂离子高度集成式电池电量计、监测器和保护器 Higher accuracy battery gauging supporting up to 16S
BQ41Z50 正在供货 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器 Higher accuracy battery gauging supporting up to 4S

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池包管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track™ 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电超时
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电芯均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池包管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track™ 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电超时
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电芯均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)

BQ40Z80 器件是一个完全集成的单芯片选项,采用已获专利的 Impedance Track 技术。BQ40Z80 器件具备电量监测、保护和身份验证功能,可支持 2 至 6 节串联锂离子和锂聚合物电池包。

BQ40Z80 器件利用集成的高性能模拟外设,可测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数。该记录通过 SMBus v1.1 兼容接口报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证对身份验证密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池包。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件具有八个多功能引脚,这些引脚可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、存在引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO 并用作主机处理器的中断。

BQ40Z80 器件可针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热条件以及其他与电池包和电芯相关的故障,提供基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护功能。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,更大限度地降低成本和智能电池的尺寸。

BQ40Z80 器件是一个完全集成的单芯片选项,采用已获专利的 Impedance Track 技术。BQ40Z80 器件具备电量监测、保护和身份验证功能,可支持 2 至 6 节串联锂离子和锂聚合物电池包。

BQ40Z80 器件利用集成的高性能模拟外设,可测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数。该记录通过 SMBus v1.1 兼容接口报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证对身份验证密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池包。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件具有八个多功能引脚,这些引脚可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、存在引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO 并用作主机处理器的中断。

BQ40Z80 器件可针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热条件以及其他与电池包和电芯相关的故障,提供基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护功能。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,更大限度地降低成本和智能电池的尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ40Z80 2-6 节锂离子电池组管理器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-13
* 用户指南 BQ40Z80 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2021-6-16
应用手册 化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-14
应用手册 如何使用 MCU 转换 SMBus 或 I2C 信号来为智能电池充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021-10-15
应用手册 TI电量计应用指导 2021-6-21
应用手册 BQ40Z80量产校准代码示例 2021-6-10
应用手册 TI电量计外围电路设计指导 2021-4-1
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019-2-9
用户指南 TI Fuel Gauge Authentication Key Packager and Programmer Tools 2018-6-29
应用手册 bq40z80 Manufacture, Production, and Calibration 2018-6-6
应用手册 How to Complete a Successful Learning Cycle for the bq40z80 2018-6-6
应用手册 Gauge Communication 2017-1-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块

bq40z80 EVM 包含一个 bq40z80、两个 bq771807 次级保护器以及指向基于 Microsoft Windows 的 PC 软件链接,该软件可用于监控和预测容量,执行电池平衡,监控关键参数,防止 2、3、4、5、6 或 7 节串联锂离子或锂聚合物电池包的电池过度充电、过度放电、短路和过流。该电路具有至 USB 的板载 EV2400 接口,因此软件可读取 bqz40z80 数据寄存器,对不同电池包配置的芯片组进行编程,记录循环数据以便进一步评估,并评估解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE — Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
固件

SLUC672 — BQ40z80 Device Firmware: 2-Series to 6-Series Battery Pack Manager

支持的产品和硬件
软件编程工具

BQKEYPROGRAMMER — 适用于电池电量监测计的密钥编程软件

TI 有多个电量监测计产品可支持电池组防伪认证。用户可在 SHA 和 ECC 之间自行选择电池认证方案。bqKeyPackager 用于打包密钥,而 bqKeyProgrammer 则用于将相应密钥编程到所选监测计中。使用这两个独立工具的目的是让 OEM 能够在一个文件中加密认证密钥,并将其发送至电池组制造商。然后,电池组制造商可以将该文件用作一个数据源,以便支持 bqKeyProgrammer 将密钥编程到监测计中。电池组制造商将无法看到密钥。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频