封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DSF) | 6 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
VSP1000 的特性
- 高速:
- 210 MHz, 3-dB 带宽
- 快速建立时间
- 可调有效负载电流
- 可调驱动强度
- 低功率:20 mW
- 超小型封装:
- 1-mm × 1-mm 超薄型 0.35-mm QFN 封装
All trademarks are the property of their respective owners.
VSP1000 的说明
VSP1000 是一款高速,低噪声,快速建立,单位增益缓冲器。 此款器件特别适合安装在电荷耦合器件(CCD)和模拟前端(AFE)之间。 此器件具有一个可调节有效负载电流,此电流可为CCD传感器的输出提供合适的负载。 VSP1000 还特有一个可调节输出驱动强度,此驱动强度可根据带宽要求进行设置。 在 2 mA驱动电流情况下,此器件提供 210 MHz的带宽,这可实现超低功率运行情况下的良好性能。 超小型 1 mm × 1 mm的封装尺寸以及 0.35 mm的封装高度有助于节省印刷电路板(PCB)的空间并可实现很低的外形尺寸。
总的来说,VSP1000 非常适合驱动德州仪器生产的用于CCD传感器的AFE以及任何模数转换器(ADC)输入。 此可调节负载电流可轻松实现与不同制造商生产的多种CCD传感器间的接口连接。