主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC2845L-Q1

正在供货

具有 8.4V 和 7.6V UVLO 50% 占空比的汽车级 36V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器

产品详情

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 改进了 UC284xAQ/UC284xA-Q1 的输出驱动器,降低了它们的运行/启动电流
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C6:≥1000V
  • 改进了 UC284xAQ/UC284xA-Q1 的输出驱动器,降低了它们的运行/启动电流
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C6:≥1000V

UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车级引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并具有以下改进功能:VCC 范围更大 (36V),启动电流更低 (0.25mA),工作电流容差更小(最大 15mA),逐周期电流保护响应更快 (100ns)。UC284xL-Q1 的输出驱动器具有更短的上升和下降时间(最大 75ns,可减少开关损耗)和更强的驱动器功能(相对于 FET 阈值电压的输出低电平更低)。

UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车级引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并具有以下改进功能:VCC 范围更大 (36V),启动电流更低 (0.25mA),工作电流容差更小(最大 15mA),逐周期电流保护响应更快 (100ns)。UC284xL-Q1 的输出驱动器具有更短的上升和下降时间(最大 75ns,可减少开关损耗)和更强的驱动器功能(相对于 FET 阈值电压的输出低电平更低)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC284xL-Q1 汽车高性能经济电流模式 PWM 控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频