主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC2843L-Q1

正在供货

产品详情

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 改进了 UC284xAQ/UC284xA-Q1 的输出驱动器,降低了它们的运行/启动电流
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C6:≥1000V
  • 改进了 UC284xAQ/UC284xA-Q1 的输出驱动器,降低了它们的运行/启动电流
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 提供功能安全
    • 提供协助功能安全系统设计的文档
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C6:≥1000V

UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车级引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并具有以下改进功能:VCC 范围更大 (36V),启动电流更低 (0.25mA),工作电流容差更小(最大 15mA),逐周期电流保护响应更快 (100ns)。UC284xL-Q1 的输出驱动器具有更短的上升和下降时间(最大 75ns,可减少开关损耗)和更强的驱动器功能(相对于 FET 阈值电压的输出低电平更低)。

UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车级引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并具有以下改进功能:VCC 范围更大 (36V),启动电流更低 (0.25mA),工作电流容差更小(最大 15mA),逐周期电流保护响应更快 (100ns)。UC284xL-Q1 的输出驱动器具有更短的上升和下降时间(最大 75ns,可减少开关损耗)和更强的驱动器功能(相对于 FET 阈值电压的输出低电平更低)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC284xL-Q1 汽车高性能经济电流模式 PWM 控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频