产品详情

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 110 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 187 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 110 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 187 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.016 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB
  • 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口):
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 150V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B 端口):
    • ±8kV 接触放电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 110Mbps(推挽)
    • 1.2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB
  • 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口):
    • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
    • 150V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • IEC 61000-4-2 ESD(B 端口):
    • ±8kV 接触放电

TXS0108W-Q1 是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.2V 至 3.6V 之间的任何电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。两个输入电源引脚可实现 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的低电压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为了在上电或断电期间将器件置于高阻态状态,需要通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。

TXS0108W-Q1 是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.2V 至 3.6V 之间的任何电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。两个输入电源引脚可实现 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的低电压双向转换。

输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。

为了在上电或断电期间将器件置于高阻态状态,需要通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0108W-Q1 面向开漏和推挽应用的汽车级 8 位双向低电压电平转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频