产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps 最大值(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以是 >、=、< VCCB
  • 无需电源时序控制 — VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 无需方向控制信号
  • 最大数据速率:
    • 50Mbps 最大值(推挽)
    • 2Mbps(开漏)
  • A 端口的电压范围为 1.2V 至 3.6V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 5.5V
  • VCCA 可以是 >、=、< VCCB
  • 无需电源时序控制 — VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • A 端口
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXS0104W-Q1 器件可在因电压不匹配而无法直接互联的芯片间建立逻辑通信。这款自动导向转换器可用于弥补这一不足,无需主机进行方向控制即可发挥作用。每个通道可混搭不同的输出类型(漏极开路或推挽)和混合不同的数据流向(发送或接收),无需主机干预。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 和 B 端口被设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。VCCA 引脚支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,且 VCCA 低于或等于 VCCB。通过此跟踪功能,可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXS0104W-Q1 器件被设计成 OE 输入电路,由 VCCA 供电。

在加电或断电时要处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器与 GND 引脚相连。该电阻的最小阻值取决于驱动器的拉电流能力。

TXS0104W-Q1 器件可在因电压不匹配而无法直接互联的芯片间建立逻辑通信。这款自动导向转换器可用于弥补这一不足,无需主机进行方向控制即可发挥作用。每个通道可混搭不同的输出类型(漏极开路或推挽)和混合不同的数据流向(发送或接收),无需主机干预。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 和 B 端口被设计用来分别跟踪 VCCA 和 VCCB。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。VCCA 引脚支持从 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压,且 VCCA 低于或等于 VCCB。通过此跟踪功能,可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行低电压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXS0104W-Q1 器件被设计成 OE 输入电路,由 VCCA 供电。

在加电或断电时要处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器与 GND 引脚相连。该电阻的最小阻值取决于驱动器的拉电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXS0104W-Q1 用于开漏和推挽应用的汽车级 4 位双向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频