TXB0604RUTR

正在供货

四位双电源高速双向电压电平转换器 | RUT | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RUT) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TXB0604 的特性

  • A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 最大数据速率:
    • >180Mbps(15pF 负载)
    • >118Mbps(100pF 负载)
  • 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
  • 无需方向控制信号
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXB0604 的说明

TXB0604 是一款 4 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。

TXB0604 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。

当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0604 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息