封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TXB0604 的特性
- A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 最大数据速率:
- >180Mbps(15pF 负载)
- >118Mbps(100pF 负载)
- 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
- 无需方向控制信号
- VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
- 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- IOFF 支持局部关断模式运行
- 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口:
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- B 端口:
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- A 端口:
TXB0604 的说明
TXB0604 是一款 4 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。
TXB0604 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。
A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。
当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0604 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。