TXB0108RGYRG4

正在供货

具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器 | RGY | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TXB0108RGYRG4.A, TXB0108RGYRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TXB0108 的特性

  • A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性—如果任何一个 VCC 输入在接地 (GND) 上,所有输出呈高阻态
  • 以 VCCA为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,ICC 最大值为 4µA
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
      • ±8kV 人体放电模型 (A114-B)(仅限 YZP 封装)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXB0108 的说明

这个 8 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXB0108 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

为确保在加电或断电期间处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻器接至 GND;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。