TX73L64EVM

TX73L64EVM

立即订购

概述

TX73L64EVM 用于在各种驱动强度、不同电压电平和不同器件模式下评估 TX73L64 器件。该评估模块包括所有必要的控制信号和板载电源,可大大降低对外部设备的需求。该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的 GUI 软件,便于将各种模式轻松编程到器件中。

特性
  • 64 通道三级脉冲发生器
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 支持 CMOS 串行编程接口(不高于 50MHz)
  • 片上发射波束形成器
  • 5MHz 频率下,最大增益为 24dB 且 HD2 为 -55dBc、HD3 为 40dBc 的 LNA

  • Mini-USB 电缆

超声波 AFE
TX73L64 — 具有集成传输波束形成器和低噪声放大器的 64 通道 3 级 1A 脉冲发生器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TX73L64EVM — TX73L64 评估模块

支持的产品和硬件

TX73L64EVM — TX73L64 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频