封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TVB1440 的特性
- 兼容电视聚合视频信号发送设备
- 兼容 FPD-Link II 接口
- 适合于数字电视芯片组和 TCON 板
- 四通道转接驱动器,支持 600Mbps 至 5Gbps 范围内的数据速率
- 采用 3.3V 和 1.1V 电源,可实现低功耗运行
- 4 通道操作下的运行功耗为 175mW
- 2mW 关断功耗
- 高度可配置的输入均衡功能,有 8 种控制设置
- 0dB 至 15dB
- 4 种预加强控制设置
- 0、3、6 和 9dB
- 4 种输出电压摆幅控制设置
- 350、500、700 和 1000mV
- 通过 I2C 控制来配置器件以实现最佳性能
- 扩展温度范围为 -40℃ 至 85°C
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 500V 充电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 保护
- 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)
应用
- 数字电视
- 摄像机
- 吞吐量要求较高的视频接口
All trademarks are the property of their respective owners.
TVB1440 的说明
TVB1440 是一款针对电视应用的 4 通道转接驱动器信号调节器,能够实现 TV 芯片组与 TCON 板之间的信号完整性。 I2C 控制可在较宽范围内灵活配置器件以实现最优信号调节,从而使视频输出设备与接收设备之间的视频数据链路具备高保真性。 TVB1440 具备出色的去抖能力,可延长视频输出设备与接收设备之间的距离。
该器件可通过 I2C 对接收均衡功能进行多种可选控制,以补偿其输入端走线或电缆的严重损耗,从而提升输出信号的视觉效果。 每个通道中的发送器有 4 种预加强级别设置和 4 种输出电压摆幅级别设置,可使从 TVB1440 发送到下游接收器的视频信号达到最佳效果。
TVB1440 针对功耗要求较高的应用进行了优化。 TVB1440 不仅运行功耗较低,而且在数据链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 可以根据需要禁用此活动检测电路。 该器件还具有一个关断模式,可使功耗降至 2mW。