TUSB9261IPVP

正在供货

USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 | PVP | 64 | -40 to 85

等同于: TUSB9261IPVP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PVP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB9261 的特性

  • 通用串行总线 (USB)
    • 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
      • 集成收发器支持超高速 (SS)/高速 (HS)/快速 (FS) 信令
    • 同类产品中最佳的自适应均衡器
      • 可使接收器获得更高的抖动容差
    • USB 类别支持
      • USB 连接 SCSI 协议 (UASP)
      • USB 海量存储设备类仅批量传输 (BOT)
      • 支持 13 种错误情况(BOT 规范中定义)
      • USB 引导支持
      • USB 人机接口设备 (HID)
    • 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
  • 串行高级技术附件 (SATA) 接口
    • 串行 ATA 规范版本 2.6
      • Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
    • 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的海量存储设备
  • 集成 ARM Cortex M3 内核
    • 通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用程序代码
    • 两个用于外设连接的附加 SPI 端口片选
    • 多达 12 个用于最终用户配置的通用输入输出 (GPIO)
      • 其中两个 GPIO 具有 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度
    • 用于调试的串行通信接口 (UART)
  • 通用 特性
    • 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
      • 支持 40MHz
    • 用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描的 JTAG 接口
    • 采用完全符合 RoHS 标准的封装

TUSB9261 的说明

TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息