主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB501-Q1

正在供货

汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

产品详情

Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0.1 Input/output voltage (max) (V) 1.2 Configuration Single-channel Features Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 65000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 2500
Type Redriver Function USB 3.0 USB speed (Mbps) 5000 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Input/output voltage (min) (V) 0.1 Input/output voltage (max) (V) 1.2 Configuration Single-channel Features Single Channel USB 3.0 Redriver with Aggressive Low-Power Architecture Auto Qualified Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 65000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 2500
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 强大的低功耗架构(典型值):
    • 工作时的功耗为 126mW
    • 在 U2/U3 模式下为 20mW
    • 无连接时为 4mW
  • 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
    • 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
  • 集成型终端
  • 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)

应用

  • 手机
  • 计算机
  • 扩展坞
  • 电视
  • 通电的线缆
  • 背板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 强大的低功耗架构(典型值):
    • 工作时的功耗为 126mW
    • 在 U2/U3 模式下为 20mW
    • 无连接时为 4mW
  • 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
    • 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
  • 集成型终端
  • 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体放电模式 (HBM) 和 1500V 带电器件模型 (CDM)

应用

  • 手机
  • 计算机
  • 扩展坞
  • 电视
  • 通电的线缆
  • 背板

All trademarks are the property of their respective owners.

TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。

上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。

接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。

与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。

TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。

TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。

上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。

接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。

与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。

TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB501-Q1 具有均衡功能的 USB 3.0 单通道转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 9月 20日
白皮书 Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers 2017年 8月 21日
白皮书 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016年 9月 26日
白皮书 Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C 2015年 7月 10日
白皮书 Low-cost implementation of USB Type-C 2015年 7月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 和 USB 3.0 转接驱动器评估模块

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。该软件狗由主机提供的 VBUS 引脚供电,并将 VBUS 传递至下游端口,以便为连接的器件供电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TUSB501 IBIS-AMI Model

SLLM360.ZIP (20616 KB) - IBIS-AMI Model
仿真模型

TUSB501DRF HSPICE Model

SLLC437.ZIP (641 KB) - HSpice Model
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
TIDA-00625 — USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频