ZHCSFA8 May 2016 TUSB501-Q1
PRODUCTION DATA.
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高级状态机方便主机和设备有效查看其状态。
上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。
接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
与之前几代产品相比,TUSB501-Q1 特有 更低的功耗(所有链路状态下)、更强的 OS 选项、改进的接收器均衡设置以及智能 LFPS 控制器。该控制器可感测低频信号并自动禁用驱动器去加重功能,完全符合 USB 3.0 标准。
TUSB501-Q1 采用小型 2mm x 2mm QFN 封装,可在 –40°C 至 105°C 的工业级温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TUSB501-Q1 | WSON | 2.00mm x 2.00mm |