封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB214-Q1 的特性
- 特性 要求:
- 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 105°C
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C3
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
- BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
- 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 在高损耗应用中通过菊花链设备实现可选信号 增益
- D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
- 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
- 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性
TUSB214-Q1 的说明
TUSB214-Q1 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计。
TUSB214-Q1 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB214-Q1 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。
借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号。这有助于通过 USB 高速电气合规性测试。
此外,TUSB214-Q1 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB214-Q1 配有 BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器,可用于 USB 主机或集线器不支持此类协议的 应用 。