封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB1210-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
- 温度等级 3:-40°C 至 85°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
- 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- USB2.0 物理层 (PHY) 收发器芯片,可通过 ULPI 12 引脚接口连接 USB 控制器,其完全符合:
- 2.0 版
- 1.3 版
- 1.1 版
- DP/DM 线路外部组件补偿(专利号 US7965100 B1)
- 连接主机、外设和 OTG 器件内核的接口;针对便携式器件或具有内置 USB OTG 器件内核的系统 ASIC 进行了优化
- 完整的 USB OTG 物理前端支持主机协商协议 (HNP) 与会话请求协议 (SRP)
- ULPI 接口:
- I/O 接口 (1.8V) 针对无端接 50 Ω 线路阻抗进行了优化
- ULPI 时钟引脚 (60 MHz) 可同时支持输入和输出时钟配置
- 符合 ULPI 标准的完全可编程寄存器集
- 采用 32 引脚四方扁平无引线
[QFN (RHB)] 封装
应用范围
- 移动电话
- 平板电脑设备
- 台式机
- 便携式计算机
- 视频游戏控制台
- 便携式音乐播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB1210-Q1 的说明
TUSB1210-Q1 是一款 USB2.0 收发器芯片,可通过 ULPI 接口连接 USB 控制器。 支持所有 USB2.0 数据速率(高速 480Mbps、全速 12Mbps 以及低速 1.5Mbps),且兼容主机和外设模式。 此外,该器件还支持 UART 模式及原有 ULPI 串行模式。
TUSB1210-Q1 还支持 USB2.0 规范相关的 OTG(1.3 版)可选附件,包括主机协商协议 (HNP) 和会话请求协议 (SRP)。
发送器中的 DP/DM 外部组件补偿可对串联阻抗中的变化进行补偿,以匹配数据线路阻抗和接收器输入端阻抗,限制数据反射,从而改善眼图。