封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -20 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TSER953 的特性
- 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
- 低功耗(0.28W 典型值)
- 符合 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
- 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
- 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
- 支持多达四个虚拟通道
- 精密多摄像头时钟和同步
- 灵活的可编程输出时钟发生器
- 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查 、I2C 写保护、电压和温度测量 、可编程警报以及线路故障检测
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 超低延迟双向 I 2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 进行 ISP 控制
- 1.8V 单电源
- 与 TDES954 和 TDES960 解串器兼容
- 宽温度范围:–20°C 至 85°C
- 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
TSER953 的说明
TSER953 串行器是 TI V 3Link 器件系列的一部分,旨在支持高速原始数据传感器,包括 60fps 的 2.3MP 成像器以及 4MP 30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该器件提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。 TSER953 具有高级数据保护和诊断功能,可支持机器人和自动化、医疗成像以及安全或监控等各种应用的高速数据传输,同时简化工业和医疗摄像头应用的设计。 TSER953 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
该串行器采用 5mm × 5mm 的小型 VQFN 封装,非常适合空间受限型传感器应用。