封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 36 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5MP646 的特性
- 电源电压范围 1.65V 至 5.5V
- 10 通道 2:1 开关
- 关断保护:
VDD = 0V 时,I/O 类型为 Hi-Z - 较低的 RON,典型值 4.2Ω
- 3GHz 带宽
- -40dB 超低串扰
- 低功耗禁用模式
- 1.8V 兼容型逻辑输入
- ESD 保护性能超出 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型 (HBM)
TS5MP646 的说明
TS5MP646 是一款四数据通道 MIPI 开关。此器件是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差动通道)单极双投开关,适用于高速 应用。TS5MP645 可方便地将多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块相连接。
此器件具有 3GHz 带宽、不会造成信号恶化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量。此器件的低电流消耗可满足低功率 应用的需求包括移动电话和其他个人电子产品。