封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZEC) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TMUX646 的特性
- 电源电压范围 1.5V 至 5.5V
- 10 通道 2:1 双向开关
- 支持 MIPI CSI/DSI、SATA、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口
- 断电保护: VDD = 0V 时,I/O 呈高阻态
- 低 RON:典型值为 6Ω
- 高带宽: 6GHz
- 超低串扰:-40dB
- 低功耗禁用模式
- 兼容 1.2V 逻辑电平
- 双向信号路径
- ESD 保护:
- 6kV 人体放电模型 (HBM)
- 2kV 充电器件模型 (CDM)
TMUX646 的说明
TMUX646 是一款经优化的 10 通道(包含 5 个差分通道)单极双投双向开关,适用于高速应用。 TMUX646 旨在简化多个符合 MIPI 标准的器件与单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块的连接。该器件还支持 SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、LVDS、RGMII、DDR 和以太网接口。
该器件具有 6GHz 的带宽、几乎不会造成信号劣化的低通道间偏差以及可补偿布局损失的宽余量,其低电流消耗可满足手机和其他个人电子产品等低功耗应用的需求。