封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TS5A3159A 的特性
- 额定的先断后合开关
- 断电模式中的隔离,V+ = 0
- 与 TS5A3159 器件终端兼容
- 低导通状态电阻 (1Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的导通电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 闩锁性能超过 100mA,
符合 JESD 78 II 类规范 - ESD 性能测试符合 JESD 标准
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A3159A 的说明
TS5A3159A 器件是单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 5.5V。该器件提供低导通电阻和出色的导通电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。此器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能并且能耗极低。这些 特性 使得这款器件适合于便携式音频 应用。