封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5A2066 的特性
- 低导通状态电阻 (10Ω)
- 控制输入可承受 5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 闩锁性能超过 100mA,
符合 JESD 78 II 类规范 - 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A2066 的说明
TS5A2066 器件是一款双通道单刀单掷 (SPST) 模拟开关,其设计工作电压为 1.65V 至 5.5V。此器件可以处理数据和模拟信号,并且高达 VCC 的信号可在任一方向上传输。