TS3USB3031RMGRG4

正在供货

DP3T USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.5GHz) 开关 | RMG | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USB3031RMGRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RMG) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USB3031 的特性

  • VCC 范围:2.5V 至 4.3V
  • 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):5.5Ω
    • CON(典型值):1.3pF
  • USB 开关(2 组):
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):4.5Ω
    • CON(典型值):1pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 专有特性:
    • IOFF 保护可防止在断电状态 (VCC = 0V) 下产生漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部元件
  • ESD 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 充电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,0.4mm 间距)

TS3USB3031 的说明

TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。

TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。

TS3USB3031 采用小型 1.8mm × 1.8mm 12 引脚 VQFN 封装,专为移动应用而设计。