TS3USB3031RMGR

正在供货

DP3T USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.5GHz) 开关 | RMG | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USB3031RMGR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RMG) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USB3031 的特性

  • VCC 范围:2.5V 至 4.3V
  • 移动高清链路 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关:
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):5.5Ω
    • CON(典型值):1.3pF
  • USB 开关(2 组):
    • 带宽 (–3dB):6.5GHz
    • RON(典型值):4.5Ω
    • CON(典型值):1pF
  • 电流消耗:28µA(典型值)
  • 专有特性:
    • IOFF 保护可防止在断电状态 (VCC = 0V) 下产生漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部元件
  • ESD 性能:
    • 2kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 充电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 12 引脚 VQFN 封装(1.8mm × 1.8mm,0.4mm 间距)

TS3USB3031 的说明

TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。

TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压电平转换电路。

TS3USB3031 采用小型 1.8mm × 1.8mm 12 引脚 VQFN 封装,专为移动应用而设计。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息