TS3USB3000MRSER

正在供货

DPDT USB 2.0 高速和移动高清链路 (MHL) (6.1GHz) 开关 | RSE | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USB3000MRSER.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RSE) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USB3000 的特性

  • VCC 范围为 2.3V 至 4.8V
  • 移动高清链接 (MHL) 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):5.7Ω
    • CON(典型值):1.6pF
  • USB 开关:
    • 带宽 (-3dB):6.1GHz
    • RON(典型值):4.6Ω
    • CON(典型值):1.4pF
  • 电流消耗:30µA(典型值)
  • 特殊 特性的 xHCI 控制器:
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入 (SEL,OE)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
    • 在 D+/- 引脚短接至 9V 电压时提供过压保护
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装
    (1.5mm×2mm,间距为 0.5mm)

TS3USB3000 的说明

TS3USB3000 器件是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3000 的 VCC 范围为 2.3V 至 4.8V,支持过压容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。掉电保护功能可在掉电时强制所有 I/O 引脚进入高阻抗模式,从而将信号线完全隔离,免受过量泄漏电流的影响。TS3USB3000 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许其直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3000 采用小型 10 引脚 UQFN 封装,尺寸仅为 1.5mm × 2mm,是移动应用的 理想之选提供所含元件数较少的高效解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息