TS3USB221EDRCR

正在供货

具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关 | DRC | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USB221EDRCR.A, TS3USB221EDRCR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USB221E 的特性

  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 开关 I/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 7pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 经测试的 ESD 性能:
    • 7000V 人体放电模型,符合 JEDEC JS-001 标准
    • 1000V 充电器件模型,符合 JEDEC JS-002 标准
  • ESD 性能 I/O 端口接地:
    • 12kV 人体放电模型 (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)

TS3USB221E 的说明

TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm × 3mm) 和微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息