TS3L110RGYRG4

正在供货

3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道 10/100 Base-T LAN 交换机 | RGY | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3L110RGYRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3L110 的特性

  • 高带宽(BW = 500MHz,典型值)
  • 低串扰(XTALK = –30dB,典型值)
  • 具有接近零传播延迟的双向数据流
  • 平缓的低导通状态电阻
    (ron = 4Ω 典型值,ron(flat) = 1Ω)
  • 可在数据 I/O 端口(0 至 5V)上进行开关
  • VCC 工作范围为 3V 至 3.6V
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 数据和控制输入具有下冲钳位二极管
  • 闩锁性能超过 100mA,符合
    JESD 78 II 类规范
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 适合 10 Base-T 和 100 Base-T 信令

TS3L110 的说明

TS3L110 局域网 (LAN) 开关是一款具有单开关使能端 (E) 输入的 4 位、2 选 1 多路复用器/多路信号分离器。当 E 为低时,开关启用,I 端口连接至 Y 端口。当 E 为高时,开关禁用,I 和 Y 端口之间存在高阻抗状态。选择 (S) 输入可控制多路复用器/多路信号分离器的数据路径。

TS3L110 器件可用于代替 LAN 应用中的机械继电器。此器件具有平缓的低导通状态电阻 (ron)、高带宽和低串扰,适合 10/100 Base-T 和各种其他 LAN 应用中的数字输入 D 类音频放大器。TS3L110 器件可用于将信号从 10/100 Base-T 以太网收发器路由至笔记本电脑或扩展坞中的 RJ-45 LAN 连接器。此器件专为低通道间偏差和低串扰而设计。

该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 特性可确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。

为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,E 应通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。