封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3DV621 的特性
- 开关类型:2:1 或者 1:2
- 数据速率兼容性
- HDMI v1.4
- DVI 1.0
- DisplayPort 1.1a
- 带宽 (-3dB) - 2.2GHz
- RON – 8Ω
- CON - 5.6pF
- VCC范围 - 3.0V-3.6V
- I/O 电压范围 - 0-5V
- 位到位失真 - 典型值为 6ps
- 传播延迟 - 典型值为 40ps
- 特殊特性
- 专用使能逻辑电路支持高阻抗 (Hi-Z) 模式
- I关闭防止断电状态 (VCC = 0V) 下的电流泄漏
- 静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体模型(A114B,II 类)
- 1kV 充电器件模型 (C101)
- 42 引脚四方扁平无引脚 (QFN) 封装(9 x 3.5 mm,引脚中心距 0.5mm)
TS3DV621 的说明
TS3DV621 是一款具有 4 个集成边频带控制通道(DDC,AUX,CEC,或者 HPD)信号转换开关的 1:2 或者 2:1 双向复用器/去复用器。 运行在 3 至 3.6V 的电源下,TS3DV621 提供低且平的接通状态电阻以及低 I/O 电容,从而使TS3DV621 获得一个值为 2.2GHz 的典型带宽。 此器件为 HDMI,DVI,和 DisplayPort 应用提供所需的高带宽。 TS3DV621 将高速物理链路接口从一个单一的 HDMI 端口拓展至 2 个 HDMI 端口(A 或 B 端口)或者反之亦然。 它还可被用于显示端口 (DP) 发送/接收应用。 集成的边频带控制通道允许 5V 信号通过,使得TS3DV621 适合于 HDMI 应用。
TS3DV621 最常见的应用是接收应用。 在这个情况下,可有 2 个源(DVD,机顶盒,或者游戏控制台)被按一定路径连接至一个接收器。 未选择的端口处于高阻抗模式,这样接收器只从一个源接收信息。 高带宽数码内容保护 (HDCP) 加密通过开关到达接收器进行解码。