封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS3A225E 的特性
- VDD范围 = 2.7V 至 4.5V
- 打开立体声插孔开关前断开
- 针对接地场效应晶体管 (FET) 开关的 Ron
- 晶圆级芯片封装 (WCSP):70mΩ
- 四方扁平无引线 (QFN) 封装:100mΩ
- GND 和麦克风连接的自主检测
- 由 I2C 或外部触发引脚触发的检测
- HDA 兼容麦克风插入指示器
- 1.8V 兼容 I2C 开关控制
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准:
- 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
- 500V 充电器件模型 (C101)
- ESD 性能 (SLEEVE,RING2,TIP)
- ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
应用范围
- 手机/平板电脑
- 笔记本电脑
TS3A225E 的说明
TS3A225E 是一个音频头戴式耳机开关器件。 此器件可检测模拟麦克风是否存在,并在音频立体声插孔中的不同接头之间切换系统模拟麦克风引脚。 立体声接头中的麦克风连接可与接地连接互换,具体取决于制造商。 当 TAS3A225E 检测到一个特定配置时,器件会自动将麦克风线路连接到适当的引脚。 此器件还报告音频立体声插孔上插入的模拟麦克风。
在某些系统中,需要将立体声插孔引脚接地。 TS3A225E 提供用于接地短路的两个内部低电阻 (<100mΩ) FET 开关。